Реле давления, KP5
060-117191
Диапазон регулирования: 8 - 32, Дифференциал [бар]: 1.8 - 6, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP44, Макс. рабочее давление [бар]: 35
060-117191
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Реле давления KP5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E31024 |
| Безмасляные хладагенты | R134aR513AR515B |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 464.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 116.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 32.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 8.00 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал [psig] [макс.] | 87.00 psi |
| Дифференциал [psig] [мин.] | 26.00 psi |
| Дифференциал [бар] [макс.] | 6.00 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал[бар] [мин.] | 1.80 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Индикатор давления | Сильфон |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 2 |
| Количество в упаковке | 36 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 510.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 35.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 35.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 510 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCEDNVGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Стандартное соединение давления | DIN 8906 |
| Степень защиты, IP | IP44 |
| Тип присоединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | KP5 |
| Тип электрического соединения | 6–14мм |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Хладагенты | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Резиновое кабельное уплотнение |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.338 Килограмм |
| Вес нетто | 0.303 Килограмм |
| Volume | 0.571 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |