KP5A Pressure Switch, WEB060-8090

Реле давления, KP5A

060-115366

Диапазон регулирования: 8 - 32, Дифференциал [бар]: 3, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 10 x 0.75, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP30, Макс. рабочее давление [бар]: 35

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP5A Реле давления 8-32 бар
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Безмасляные хладагентыR134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]464.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]116.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]32.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]8.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [psig]43.00 psi
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал [бар]3.00 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Индикатор давленияСильфон
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке36 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]510.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe35.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]510 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления10 x 0.75
СбросС ручным макс.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Стандартное соединение давленияISO 261
Степень защиты, IPIP30
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKP5A
Тип электрического соединения6–14мм
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
ХладагентыR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Хладагенты, сертифицированные по ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеРезиновое кабельное уплотнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.32 Килограмм
Вес нетто0.285 Килограмм
Volume0.57 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428015967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm