KP7EB Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8297

Реле давления, KP7EB

060-533766

Диапазон регулирования: 8 - 32, Дифференциал [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Сброс: С ручным макс., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP30, Макс. рабочее давление [бар]: 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP7EB Pressure Switch M/36 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dossier product nameKP Pressure Switch
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R516A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]464.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]116.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]32.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]8.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]104 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дифференциал [psig]58.00 psi
Дифференциал [бар]4.00 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max: 30 V
Индикатор давленияСильфон
Характеристика изделия
Значение
КатегорияIV
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке36 шт
Контакт функциональныйSPDT с позолоченными контактами
Макс. испытательное давление [psig]510.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe35.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]32.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]464 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СбросС ручным макс.
СертификацияATEX, кат. 3, зона2Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCEEACLVDPEDRINARMRSUAcURus
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Стандарт. эл. соед.DIN 40430
Стандартное соединение давленияDIN 8906
Степень защиты, IPIP30
Текст ATEX позиции продажи-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Тип присоединенияОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKP7EB
Тип электрического соединенияPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииМеталлическое кабельное уплотнение
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеКабельный ввод с резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.362 Килограмм
Вес нетто0.351 Килограмм
Volume0.57 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424066598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm