FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Компактное реле давления, FTB

061G1087

Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Ручной, Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: 7мм, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Макс. рабочее давление [бар]: 30

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFTB Pressure Switch X389 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Варианты монтажа2 x M4 x 0.7
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Допустимая нагрузкаAC125V/AC250VFLA 0,5-1,5A
Категория диапазона давленийВысокое давление
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке100 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [бар] Pe43.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]435 psig
Название продуктаКомпактное реле давления
Обозначение типаFTB-X389
Размер присоединения давления7мм
СбросРучной
СертификацияCEPED
СпецификацияFTB-X389
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаFTB
Уставка давления ВКЛ. [psig]357.5 psig
Уставка давления ОТКЛ. [psig]430.0 psig
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Электрические соединения комментарии3клеммы Faston 250
Электрическое соединениеРазъемы с плоскими штекерами

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.124 Килограмм
Вес нетто0.052 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.445 Литр
EAN/UPC5702428531528