FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

Реле потока, FQS

061H4013

Тип присоединения: R, Размер присоединения давления: 1дюйм, Рабочая среда: Гликоль; Пресная вода; Нейтральный рассол, Тип присоединения: Резьба, Контакт функциональный: SPDT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFQS-030GQ9 ???? ??????? (????, IP20)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [psig]696 psig
Давление разрыва [бар]48.0 бар
Диапазон диаметров трубопровода [дюймы] [макс.]6 дюйм
Диапазон диаметров трубопровода [дюймы] [мин.]1 дюйм
Диапазон диаметров трубопровода [мм] [макс.]150 мм
Диапазон диаметров трубопровода, [мм] [мин.]25 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]112 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-13 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]5 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F]212 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Количество в упаковке9 шт
Контакт функциональныйSPDT
КорпусОБЫЧНЫЙ
Макс. рабочее давление [бар]9.8 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]142 psig
Макс. скорость потока [м/с]2 м/c
Название продуктаРеле потока
Обозначение типаFQS-030GQ9
Рабочая средаПресная водаГликольНейтральный рассол
Размер присоединения давления1дюйм
Регулировка с приращением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.]950 л/мин
Регулировка с приращением DN100/4, дюймы [л/мин] [мин.]210 л/мин
Характеристика изделия
Значение
Регулировка с приращением DN125/5, дюймы [л/мин] [макс.]1140 л/мин
Регулировка с приращением DN125/5, дюймы [л/мин] [мин.]380 л/мин
Регулировка с приращением DN150/6, дюймы [л/мин] [макс.]1800 л/мин
Регулировка с приращением DN150/6, дюймы [л/мин] [мин.]570 л/мин
Регулировка с приращением DN25/1, дюймы [л/мин] [макс.]50 л/мин
Регулировка с приращением DN25/1, дюймы [л/мин] [мин.]21 л/мин
Регулировка с приращением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [макс.]102 л/мин
Регулировка с приращением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [мин.]46 л/мин
Регулировка с приращением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [макс.]145 л/мин
Регулировка с приращением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [мин.]68 л/мин
Регулировка с приращением DN50/2, дюймы [л/мин] [макс.]255 л/мин
Регулировка с приращением DN50/2, дюймы [л/мин] [мин.]58 л/мин
Регулировка с приращением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [макс.]570 л/мин
Регулировка с приращением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [мин.]120 л/мин
Регулировка с приращением DN80/3, дюймы [л/мин] [макс.]880 л/мин
Регулировка с приращением DN80/3, дюймы [л/мин] [мин.]115 л/мин
Регулировка с уменьшением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.]940 л/мин
Регулировка с уменьшением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.]200 л/мин
Регулировка с уменьшением DN125/5, дюймы [л/мин] [макс.]1120 л/мин
Регулировка с уменьшением DN125/5, дюймы [л/мин] [мин.]350 л/мин
Регулировка с уменьшением DN150/6, дюймы [л/мин] [макс.]1700 л/мин
Регулировка с уменьшением DN150/6, дюймы [л/мин] [мин.]530 л/мин
Регулировка с уменьшением DN25/1, дюймы [л/мин] [макс.]45 л/мин
Регулировка с уменьшением DN25/1, дюймы [л/мин] [мин.]18 л/мин
Регулировка с уменьшением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [макс.]100 л/мин
Регулировка с уменьшением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [мин.]43 л/мин
Регулировка с уменьшением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [макс.]140 л/мин
Регулировка с уменьшением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [мин.]63 л/мин
Регулировка с уменьшением DN50/2, дюймы [л/мин] [макс.]250 л/мин
Регулировка с уменьшением DN50/2, дюймы [л/мин] [мин.]50 л/мин
Регулировка с уменьшением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [макс.]565 л/мин
Регулировка с уменьшением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [мин.]105 л/мин
Регулировка с уменьшением DN80/3, дюймы [л/мин] [макс.]850 л/мин
Регулировка с уменьшением DN80/3, дюймы [л/мин] [мин.]100 л/мин
СертификацияCE
Степень защиты, IPIP20
Тип присоединенияРезьба
Тип присоединенияR
Тип продуктаFQS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.656 Килограмм
Вес нетто0.055 Килограмм
Volume1.935 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428275347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm