Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL утверждение файла | E31024 |
| Безмасляные хладагенты | R134aR513AR515B |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Готовый к эксплуатации | No |
| Группа продуктов | Switches and thermostats |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -13 °F |
| Дифференциал с левой стороны [psig] [макс.] | 58.0 psi |
| Дифференциал с левой стороны [psig] [мин.] | 10.0 psi |
| Дифференциал с правой стороны [psig] | 58.0 psi |
| Дифференциал с правой стороны [бар] | 4.0 bar |
| Дифференциалс левой стороны [бар] [макс.] | 4.00 bar |
| Дифференциалс левой стороны [бар] [мин.] | 0.70 bar |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Switches accessories |
| Допустимая нагрузка | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Идентичный продукт | 060-470366 |
| Индикатор давления | Bellows |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 2 |
| Количество в упаковке | 32 pc |
| Контакт функциональный | SPDT+SPST(NO) |
| Макс. испытательное давление с левой стороны [бар] | 24 bar |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. испытательное давление с правой стороны [бар] | 35 bar |
| Макс. рабочее давление с левой стороны [psig] Pe | 312 psig |
| Макс. рабочее давление с левой стороны, [бар] Pe | 21.5 bar |
| Макс. рабочее давление с правой стороны [psig] Pe | 464.0 psig |
| Макс. рабочее давление с правой стороны, [бар] Pe | 32.0 bar |
| Название продукта | Pressure switch |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Dual Pressure Control |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Регулировка, левая сторона [бар] Pe [макс.] | 7.50 bar |
| Регулировка, левая сторона, диапазон Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Регулировка, левая сторона[бар] Pe [мин.] | -0.20 bar |
| Регулировка, правая сторона[psig] Pe [макс.] | 464.0 psig |
| Регулировка, правая сторона[psig] Pe [мин.] | 116.0 psig |
| Регулировка, правая сторона[бар] Pe [макс.] | 32.0 bar |
| Регулировка, правая сторона[бар] Pe [мин.] | 8.0 bar |
| Сброс | Auto |
| Сброс | Max convertible |
| Сертификация | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Совместимость со смазочными материалами | Oilfree applications |
| Стандартное соединение давления | DIN 8906 |
| Степень защиты, IP | IP44 |
| Тип присоединения | Flare |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Male |
| Тип продукта | KP47WB |
| Тип электрического соединения | 6-14 mm |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Хладагенты | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Rubber cable gland |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 480 Грамм |
| Вес нетто | 477 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |