Pressure switch, KP17_060-540766

Реле давления, KP17WB

060-540766

Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT+SPST(NO), Сброс: Автоматич., Сброс: МАКС. ПРЕОБРАЗУЕМЫЙ

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Безмасляные хладагентыR134aR513AR515B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-13 °F
Дифференциал с левой стороны [psig] [макс.]58.0 psi
Дифференциал с левой стороны [psig] [мин.]10.0 psi
Дифференциал с правой стороны [psig]58.0 psi
Дифференциал с правой стороны [бар]4.0 бар
Дифференциалс левой стороны [бар] [макс.]4.00 бар
Дифференциалс левой стороны [бар] [мин.]0.70 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаКлемма D: 50В·А, 400ВAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Индикатор давленияСильфон
КатегорияIV
Класс защиты корпуса Nema (~)2
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке32 шт
Контакт функциональныйSPDT+SPST(NO)
Макс. испытательное давление с левой стороны [бар]20 бар
Макс. испытательное давление с правой стороны [бар]35 бар
Макс. рабочее давление с левой стороны [psig] Pe245 psig
Макс. рабочее давление с левой стороны, [бар] Pe17.0 бар
Макс. рабочее давление с правой стороны [psig] Pe464.0 psig
Макс. рабочее давление с правой стороны, [бар] Pe32.0 бар
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктасдвоенное реле давления
Размер присоединения давления6мм
Регулировка, левая сторона [бар] Pe [макс.]7.50 бар
Регулировка, левая сторона, диапазон Pe6 inHg - 108 psig
Регулировка, левая сторона[бар] Pe [мин.]-0.20 бар
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [макс.]464.0 psig
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [мин.]116.0 psig
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [макс.]32.0 бар
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [мин.]8.0 бар
СбросАвтоматич.
СбросМАКС. ПРЕОБРАЗУЕМЫЙ
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Соединение давления примечанияКоротк.
Стандартное соединение давленияEN 1254-1
Степень защиты, IPIP44
Тип присоединенияПод пайку, ODF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKP17WB
Тип электрического соединения6–14мм
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
ХладагентыR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеРезиновое кабельное уплотнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.549 Килограмм
Вес нетто0.451 Килограмм
Volume1.281 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428249300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm