Реле давления, KP15
060-507166
Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT+SPST(NO), Сброс: Автоматич.
060-507166
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E31024 |
| Безмасляные хладагенты | R134aR513AR515B |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал с левой стороны [psig] [макс.] | 58.0 psi |
| Дифференциал с левой стороны [psig] [мин.] | 10.0 psi |
| Дифференциал с правой стороны [psig] | 58.0 psi |
| Дифференциал с правой стороны [бар] | 4.0 бар |
| Дифференциалс левой стороны [бар] [макс.] | 4.00 бар |
| Дифференциалс левой стороны [бар] [мин.] | 0.70 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | Клемма D: 50В·А, 400ВAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Индикатор давления | Сильфон |
| Класс защиты корпуса Nema (~) | 2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Контакт функциональный | SPDT+SPST(NO) |
| Макс. испытательное давление с левой стороны [бар] | 20 бар |
| Макс. испытательное давление с правой стороны [бар] | 35 бар |
| Макс. рабочее давление с левой стороны [psig] Pe | 245 psig |
| Макс. рабочее давление с левой стороны, [бар] Pe | 17.0 бар |
| Макс. рабочее давление с правой стороны [psig] Pe | 510.0 psig |
| Макс. рабочее давление с правой стороны, [бар] Pe | 35.0 бар |
| Название продукта | Реле давления |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | сдвоенное реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Регулировка, левая сторона [бар] Pe [макс.] | 7.50 бар |
| Регулировка, левая сторона, диапазон Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Регулировка, левая сторона[бар] Pe [мин.] | -0.20 бар |
| Регулировка, правая сторона[psig] Pe [макс.] | 464.0 psig |
| Регулировка, правая сторона[psig] Pe [мин.] | 116.0 psig |
| Регулировка, правая сторона[бар] Pe [макс.] | 32.0 бар |
| Регулировка, правая сторона[бар] Pe [мин.] | 8.0 бар |
| Сброс | Автоматич. |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Стандартное соединение давления | DIN 8906 |
| Степень защиты, IP | IP44 |
| Тип присоединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | KP15 |
| Тип электрического соединения | 6–14мм |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Хладагенты | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Резиновое кабельное уплотнение |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.488 Килограмм |
| Вес нетто | 0.426 Килограмм |
| Volume | 0.7 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428012409 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |