KP15 Pressure Switch M/32_060-203191

Реле давления, KP15

060-204666

Регулирование левая сторона: -0.2 - 7.5, Регулировка, правая сторона [бар] Pe: 8 - 32, Дифф. левая сторона [бар]: 0.7 - 4, Дифференциал с правой стороны [бар]: 4, Контакт функциональный: SPDT, Сброс: Автоматич.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: KP

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product nameKP/KPI pressure switch
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Безмасляные хладагентыR134aR513AR515B
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал с левой стороны [psig] [макс.]58.0 psi
Дифференциал с левой стороны [psig] [мин.]10.0 psi
Дифференциал с правой стороны [psig]58.0 psi
Дифференциал с правой стороны [бар]4.0 бар
Дифференциалс левой стороны [бар] [макс.]4.00 бар
Дифференциалс левой стороны [бар] [мин.]0.70 бар
Длина капиллярной трубки [мм]900 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы]36 in
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка120В перем. тока, 16А при полной нагрузке, 96при заторможенном роторе, пилотный режим 3А16А, резистивн., однофазн.240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8А, резистивн., однофазн.Дополнительно: 50 ВА, 240 В пер.т., пилотный режим
Индикатор давленияСильфон
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке18 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление с левой стороны [бар]20 бар
Макс. испытательное давление с правой стороны [бар]35 бар
Макс. рабочее давление с левой стороны [psig] Pe245 psig
Макс. рабочее давление с левой стороны, [бар] Pe17.0 бар
Макс. рабочее давление с правой стороны [psig] Pe510.0 psig
Макс. рабочее давление с правой стороны, [бар] Pe35.0 бар
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктасдвоенное реле давления
Размер присоединения давления1/4
Регулировка, левая сторона [бар] Pe [макс.]7.50 бар
Регулировка, левая сторона, диапазон Pe6 inHg - 108 psig
Регулировка, левая сторона[бар] Pe [мин.]-0.20 бар
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [макс.]464.0 psig
Регулировка, правая сторона[psig] Pe [мин.]116.0 psig
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [макс.]32.0 бар
Регулировка, правая сторона[бар] Pe [мин.]8.0 бар
СбросАвтоматич.
СбросС ручным макс.
СертификацияBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), Китайc UL us UL873, CS C22.2
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Стандартное соединение давленияDIN 8912
Степень защиты, IPIP30
Тип присоединенияГайка с раструбом
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKP15
Тип электрического соединения7/8дюйма
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
ХладагентыR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Электрические соединения комментарииДля трубки 1/2дюйма с наружной резьбой
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеОтверстие

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.625 Килограмм
Вес нетто0.558 Килограмм
Volume1.25 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428400664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm