MP54 / MP55 / MP55A
Дифференциальное реле давления масла MP 54 и MP 55 используются в качестве предохранительных реле для защиты холодильных компрессоров от низкого давления смазочного масла. Если давление масла падает, реле перепада давления масла останавливает компрессор через определенный промежуток времени. MP 54 и MP 55 используются в холодильных установках с применением фторсодержащих хладагентов (ГХФУ и негорючих ГФУ). MP 55A применяется в холодильных системах с хладагентом R717. Кроме того, MP 55A может использоваться в системах с фторсодержащими хладагентами (ГХФУ и негорючими ГФУ). Регулятор MP 54 имеет фиксированную установку перепада давления. Он также имеет температурное реле времени с фиксированной временной установкой размыкания. MP 55 и MP 55A имеют регулируемое значение перепада давления и доступны с термореле времени и без него.
Features and benefits
- Широкий диапазон настройки
- Может использоваться с фторсодержащими хладагентами (ГХФУ и негорючими ГФУ)
- Электрические подключения выполняются с лицевой стороны установки
- Подходит как для переменного, так и для постоянного тока (AC и DC)
- Резьбовой кабельный ввод для кабелей диаметром от 6 до 14 мм
- Могут использоваться в морозильных и холодильных установках, а также в установках кондиционирования воздуха
- Небольшой контактный дифференциал