Pressure switch, CKB 061Z5001

Реле давления, CKB

061Z5003

Сброс: Ручной, Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5003
Pressure connection length[in]1.69 дюйм
Pressure connection length[mm]43 мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхняя уставка давления [psi]667 psi
Верхняя уставка давления [бар]46.00 бар
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]150 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Допустимая нагрузкаAC=6 A, 250 V
Категория диапазона давленийВысокое давление
Количество в упаковке25 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. рабочее давление [бар]143.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2074 psig
Название продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4дюйма
СбросРучной
СертификацияC UL US UL60730CE 0035TÜV
Соединение давления примечанияДефлятор
СпецификацияCKB-2UCBM5003
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаCKB
ХладагентыR744
Электрические соединения комментарииDIN plug not included
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.244 Килограмм
Вес нетто0.18 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.551 Литр
EAN/UPC5715162609996