Реле давления, CKB
061Z5002
Сброс: Ручной, Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143
061Z5002
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBM5002 |
| Pressure connection length[in] | 1.69 дюйм |
| Pressure connection length[mm] | 43 мм |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Верхняя уставка давления [psi] | 580 psi |
| Верхняя уставка давления [бар] | 40.00 бар |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 150 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 302 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Допустимая нагрузка | AC=6 A, 250 V |
| Категория диапазона давлений | Высокое давление |
| Количество в упаковке | 25 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. рабочее давление [бар] | 143.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 2074 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/4дюйма |
| Сброс | Ручной |
| Сертификация | C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA |
| Соединение давления примечания | Дефлятор |
| Спецификация | CKB-2UCBM5002 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип присоединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | CKB |
| Хладагенты | R744 |
| Электрические соединения комментарии | DIN plug not included |
| Электрическое соединение | Плоский штекер DIN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.211 Килограмм |
| Вес нетто | 0.18 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.52 Литр |
| EAN/UPC | 5715162610008 |