Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi
076G4010
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
076G4010
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - питание | Pin 4 |
| + выход | Pin 3 |
| + питание | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| SCIP dossier product name | DST P300 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Верхн. уровень отсечения | 99.00 |
| Выходной сигнал | Ratio metric |
| Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] | 90.0 % |
| Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.] | 10.0 % |
| Группа продуктов | Sensors |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 2305.50 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | -14.50 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 159.00 bar |
| Диапазон давления [бар] [Min] | -1.00 bar |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 80 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | 0 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | 32 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Заподлицо мембране | No |
| Идентичный продукт | 076G1037 |
| Искробезопасный | No |
| Количество в упаковке | 28 pc |
| Макс. время срабатывания [мс] | 2 ms |
| Макс. избыточное давление [бар] | 960.0 bar |
| Название продукта | Pressure transmitter |
| Нижн. уровень отсечения | 4.00 |
| Отношение давления | Sealed gauge |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.5 % |
| Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] | 1.00 % |
| Размер присоединения давления | 7/16-20 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение давления примечания | Flare 1/4 in w/ valvedepressor |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 17.0 mm |
| Спецификация | DST P310-9736-E3BF08-0 I/28 |
| Стандарт сертификации | E31024 |
| Стандарт. эл. соед. | IEC 61076-2-101 |
| Стандартное соединение давления | ISO 8434-1 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Female |
| Тип продукта | DST P310 |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Уровень сигнала неисправности | 2.00 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Male |
| Электрическое соединение | M12 x 1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.112 Килограмм |
| Вес нетто | 0.106 Килограмм |
| Volume | 0.251 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |