• Вход в систему
Danfoss logo
  • Продукция
  • Product configurators
  • Инструменты
  • Загрузка файлов
  • Где приобрести
  • Поддержка
  • Home
  • Продукция
  • Решения для холодоснабжения
  • Датчики и преобразователи

Датчики и преобразователи

  • Преобразователи давления category image

    Преобразователи давления

    Pressure transmitters are used to measure system pressure and convert it into a standard output signal for monitoring, control, and protection.
    In the cooling portfolio, they are positioned for air conditioning, refrigeration, food retail, transport refrigeration, heat pumps, variable refrigerant flow systems, and industrial cooling applications. In the cold room portfolio, pressure transmitters are also relevant, with AKS 2050 included as part of the wider cold room component set

  • Датчики category image

    Датчики

  • Запчасти и аксессуары для датчиков и преобразователей category image

    Запчасти и аксессуары для датчиков и преобразователей

  • О компании Данфосс
  • Свяжитесь с нами
  • Примечания к выпуску
  • Заявление о защите данных
  • Условия пользования
  • Общая информация
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram