Pressure transmitter, No plug, G3/8

Преобразователь давления, DST P310, -1.00 бар - 59.00 бар, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Спецификация: DST P310-N636-A0AB06-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ выходКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier product nameDST P300
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения99.00
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]855.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-14.50 psi
Диапазон давления [бар] [Max]59.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]-1.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]120 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]248 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]120 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]248 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке20 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [бар]354.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нижн. уровень отсечения4.00
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
Размер присоединения давления3/8
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCE
СпецификацияDST P310-N636-A0AB06-0
Стандарт сертификацииE227388E31024
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияEN 837
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P310
Тип электрического соединения4 pin
Уровень сигнала неисправности2.00
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.153 Килограмм
Вес нетто0.135 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm