Cooling pressure sensors family photo

Преобразователь давления, DST P110, 0.00 бар - 18.00 бар, 0 psi - 261 psi

075X0028

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-C531-A5BF08-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0 - 18 bar SG
Product lineSensing Solutions
Supply voltage [V] DC [max]28.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхн. уровень отсечения20.50
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]261.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]18.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Идентичный продукт075G1338
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке60 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]1044 psi
Макс. избыточное давление [бар]72.0 бар
Материал корпуса304L
Материал, контактирующий со средой304L/316L
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения3.80
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Размер присоединения давления7/16-20
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P110-C531-A5BF08-0
Стандарт. эл. соед.IEC 60947-5-2(1997)
Стандартное соединение давленияSAE J513 45° flare
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]2.00 % RH
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P110
Тип электрического соединения4 pin
Цвет электрического разъемаBlack
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.071 Килограмм
Вес нетто0.058 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255286240
Proposition 65No significant risk