Преобразователь давления, DST P110, 0.00 бар - 40.00 бар, 0 psi - 580 psi
075G4269
Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-2631-A5BF08-0
075G4269
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт3 |
| + питание | Контакт1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG) |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхн. уровень отсечения | 20.50 |
| Выходной сигнал | Current |
| Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 мА |
| Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 мА |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 580.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 40.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 80 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 100 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Идентичный продукт | 075G1337 |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 2 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 2320 psi |
| Макс. избыточное давление [бар] | 160.0 бар |
| Материал корпуса | 304L |
| Материал, контактирующий со средой | 304L/316L |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Нижн. уровень отсечения | 3.80 |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Sealed gauge |
| Размер присоединения давления | 7/16-20 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 27.0 мм |
| Спецификация | DST P110-2631-A5BF08-0 |
| Стандарт. эл. соед. | IEC 60947-5-2(1997) |
| Стандартное соединение давления | Отбортовка SAE J513 45° |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%] | 2.00 % RH |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | DST P110 |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Цвет электрического разъема | black |
| Электрическое соединение | M12 x 1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.071 Килограмм |
| Вес нетто | 0.058 Килограмм |
| Volume | 0.086 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124146 |
| Proposition 65 | No significant risk |