Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Преобразователь давления, DST P110, -1.00 бар - 20.00 бар, -14.5 psi - 290 psi

075G4223

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-9231-C2BF08-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактА
+ питаниеКонтактВ
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P110-9231-C2BF08-0 I/60
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхн. уровень отсечения20.50
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]290.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-14.50 psi
Диапазон давления [бар] [Max]20.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]-1.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Количество в упаковке60 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]1203 psi
Макс. избыточное давление [бар]83.0 бар
Материал корпуса304L
Материал, контактирующий со средой304L
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения3.80
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Размер присоединения давления7/16-20
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P110-9231-C2BF08-0
Стандарт. эл. соед.150.2 SERIES
Стандартное соединение давленияОтбортовка SAE J513 45°
Степень защиты, IPIP69K
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]2.50 % RH
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P110
Тип электрического соединения3 pin
Уровень сигнала неисправности21.50
Цвет электрического разъемаblack
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.074 Килограмм
Вес нетто0.062 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162938683
Proposition 65No significant risk