Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Преобразователь давления, DST P110, 0.00 бар - 19.00 бар, 0 psi - 275.5 psi

075G4188

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: Патрубок под пайку, Спецификация: DST P110-AF36-LBEB07-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактА
+ выходКонтактС
+ питаниеКонтактВ
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P110-AF36-LBEB07-0 I/55
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC5.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхн. уровень отсечения98.00
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]275.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]19.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Идентичный продукт075G1235
Количество в упаковке55 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]1102 psi
Макс. избыточное давление [бар]76.0 бар
Материал корпуса304L
Материал, контактирующий со средой304L/316L
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения8.00
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Размер присоединения давленияПатрубок под пайку
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P110-AF36-LBEB07-0
Стандарт. эл. соед.150.2 SERIES
Стандартное соединение давленияДля патрубков под пайку
Степень защиты, IPIP69K
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]3.00 % RH
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P110
Тип электрического соединения3 pin
Уровень сигнала неисправности6.00
Цвет электрического разъемаGreen
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.075 Килограмм
Вес нетто0.057 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162517048
Proposition 65No significant risk