DST_P140_Round Packard

Преобразователь давления, DST P110, -1.00 бар - 49.00 бар, -14.5 psi - 710.5 psi

075G4161

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: DST P110-T136-C2AC04-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактА
+ питаниеКонтактВ
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(-1 - 49bar SG)
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]710.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-14.50 psi
Диапазон давления [бар] [Max]49.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]-1.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Идентичный продукт075G1202
Количество в упаковке60 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]2900 psi
Макс. избыточное давление [бар]200.0 бар
Материал корпуса304L
Материал, контактирующий со средой304L/316L
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Размер присоединения давления1/4-18
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P110-T136-C2AC04-0
Стандарт. эл. соед.150.2 SERIES
Стандартное соединение давленияANSI B1.20.1
Степень защиты, IP6769K
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]2.50 % RH
Тип присоединенияNPT
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P110
Тип электрического соединения3 pin
Цвет электрического разъемаblack
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.067 Килограмм
Вес нетто0.055 Килограмм
Volume0.165 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162460450
Proposition 65No significant risk