Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Преобразователь давления, DST P110, 0.00 бар - 30.00 бар, 0 psi - 435 psi

075G4069

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-C831-A5BF08-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-30 bar SG)
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхн. уровень отсечения20.00
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]435.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]30.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Идентичный продукт075G1092
Количество в упаковке60 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]1740 psi
Макс. избыточное давление [бар]120.0 бар
Материал корпуса304L
Материал, контактирующий со средой304L/316L
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения4.00
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Размер присоединения давления7/16-20
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P110-C831-A5BF08-0
Стандарт. эл. соед.IEC 61076-2-101
Стандартное соединение давленияОтбортовка SAE J513 45°
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]2.00 % RH
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P110
Тип электрического соединения4 pin
Уровень сигнала неисправности21.50
Цвет электрического разъемаBlack
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.071 Килограмм
Вес нетто0.058 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424589585
Proposition 65No significant risk