Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Преобразователь давления, DST P110, 0.00 бар - 6.00 бар, 0 psi - 87 psi

075G1327

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: G, Спецификация: DST P110-1816-C2GB04-1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактА
+ выходКонтактС
+ питаниеКонтактВ
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 6 bar G
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC5.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения92.00
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]87.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]6.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]135 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Идентичный продукт075G4259
Количество в упаковке64 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]348 psi
Макс. избыточное давление [бар]24.0 бар
Материал корпуса304L
Материал, контактирующий со средой304L/316L
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения8.00
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Размер присоединения давления1/4-A
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P110-1816-C2GB04-1
Стандарт. эл. соед.150.2 SERIES
Стандартное соединение давленияISO 1179-2
Степень защиты, IPIP69K
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]3.00 % RH
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P110
Тип электрического соединения3 pin
Цвет электрического разъемаblack
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.068 Килограмм
Вес нетто0.059 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255095668
Proposition 65No significant risk