Преобразователь давления, DST P070, 0.00 бар - 15.00 бар, 0 psi - 217.5 psi
074G4022
Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: Патрубок под пайку, Спецификация: DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64
074G4022
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | КонтактА |
| + выход | КонтактС |
| + питание | КонтактВ |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-15bar SG I/64 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dossier product name | DST P070 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выходной сигнал | Ratio metric |
| Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] | 90.0 % RH |
| Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.] | 10.0 % RH |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 217.50 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 15.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 125 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -40 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 135 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Идентичный продукт | NONE |
| Количество в упаковке | 64 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 2 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 653 psi |
| Макс. избыточное давление [бар] | 45.0 бар |
| Материал корпуса | 304L |
| Материал, контактирующий со средой | 304L/other |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Sealed gauge |
| Размер присоединения давления | Патрубок под пайку |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Спецификация | DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64 |
| Стандарт. эл. соед. | 150.2 SERIES |
| Стандартное соединение давления | Для патрубков под пайку |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%] | 2.00 % RH |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | DST P070 |
| Тип электрического соединения | 3 pin |
| Цвет электрического разъема | Green |
| Электрическое соединение | Круглый Packard, упаковка Metri-Pack |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.025 Килограмм |
| Вес нетто | 0.02 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |