Pressure Transmitter, DST P070, Ground packard, green, Solder tube

Преобразователь давления, DST P070, 0.00 бар - 20.00 бар, 0 psi - 290 psi

074G4020

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения давления: Патрубок под пайку, Спецификация: DST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактА
+ выходКонтактС
+ питаниеКонтактВ
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-20bar SG I/64
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dossier product nameDST P070
Supply voltage [V] DC5.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]290.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]20.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Идентичный продуктNONE
Количество в упаковке64 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]870 psi
Макс. избыточное давление [бар]60.0 бар
Материал корпуса304L
Материал, контактирующий со средой304L/other
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Размер присоединения давленияПатрубок под пайку
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
СпецификацияDST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64
Стандарт. эл. соед.150.2 SERIES
Стандартное соединение давленияДля патрубков под пайку
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]2.00 % RH
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P070
Тип электрического соединения3 pin
Цвет электрического разъемаGreen
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.025 Килограмм
Вес нетто0.02 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255153764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm