AKS Pg 9_EN 837_G3-8

Преобразователь давления, AKS 33, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362.5 psi

060G2110

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Спецификация: AKS 33-2431-A1AB06-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAKS 33 Преобразователь (датчик) давл-я
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]362.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]25.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке14 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]580 psi
Макс. избыточное давление [бар]40.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.3 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]0.80 % RH
Размер присоединения давления3/8
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
СпецификацияAKS 33-2431-A1AB06-0
Стандарт сертификации6967179E227388E31024
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияEN 837
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаAKS 33
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.19 Килограмм
Вес нетто0.168 Килограмм
Volume0.408 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422066088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm