Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, 7-16-20 UNF

Преобразователь давления, AKS 32, -1.00 бар - 34.00 бар, -14.5 psi - 493 psi

060G2071

Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 32-DG33-A1BC08-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ выходКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAKS 32 Преобразователь (датчик) давл-я
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения5.60
Выходной сигналVoltage
Выходной сигнал [В] [Max]5.0000 В
Выходной сигнал [В] [Min]1.0000 В
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]493.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-14.50 psi
Диапазон давления [бар] [Max]34.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]-1.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
Идентичный продукт060G4363
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке14 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [бар]55.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения0.10
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.3 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]0.80 % RH
Размер присоединения давления7/16-20
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Соединение давления примечания1/4дюйма под отбортовку
СпецификацияAKS 32-DG33-A1BC08-0
Стандарт сертификации6967179E227388E31024
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияASME B1.1
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаAKS 32
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.176 Килограмм
Вес нетто0.153 Килограмм
Volume0.424 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422079309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm