Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Преобразователь давления, AKS 33, 0.00 бар - 15.00 бар, 0 psi - 217.5 psi

060G2058

Электрическое соединение: Кабель, Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 33-2121-D1EC04-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийЧерный
+ питаниеКоричневый
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionДатчик AKS 33 1/4 NPT, 0-15 бар
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]217.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]15.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]40 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-30 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]104 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-22 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]196.00 дюйм
Длина кабеля [м]5.000 м
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке8 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [бар]40.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияAbsolute
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.3 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]0.80 % RH
Размер присоединения давления1/4-18
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
СпецификацияAKS 33-2121-D1EC04-0
Стандарт сертификации6967179E227388E31024
Стандартное соединение давленияANSI/ASME B1.20.1
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияNPT
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаAKS 33
Электрические соединения комментарииЭкраниров.
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.446 Килограмм
Вес нетто0.377 Килограмм
Volume1.308 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422091073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm