Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Преобразователь давления, AKS 3000, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.5 psi - 130.5 psi

060G7808

Электрическое соединение: Кабель, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 3000-D635-D1BF08

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийБелый
+ выходЗеленый
+ питаниеКрасный
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor AKS 3000-D635-D1BF08
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]15.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения11.50
Выходной сигналVoltage
Выходной сигнал [В] [Max]10.0000 В
Выходной сигнал [В] [Min]0.0000 В
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]130.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-14.50 psi
Диапазон давления [бар] [Max]9.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]-1.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]196.00 дюйм
Длина кабеля [м]5.000 м
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке8 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]479 psi
Макс. избыточное давление [бар]33.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.50 % RH
Нижн. уровень отсечения0.00
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Размер присоединения давления7/16-20
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Соединение давления примечания1/4дюйма, под отбортовку, с отжимным приспособлением клапана
Соединение по давлению, шестигр. [мм]17.0 мм
СпецификацияAKS 3000-D635-D1BF08
Стандарт сертификации6967179E227388E31024
Стандартное соединение давленияISO 8434-1
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаAKS 3000
Электрические соединения комментарииЭкраниров.
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.386 Kilogram
Вес нетто0.351 Kilogram
Volume1.232 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255163343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm