Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Преобразователь давления, AKS 3000, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 16 x 1.5, Спецификация: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]130.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-14.50 psi
Диапазон давления [бар] [Max]9.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]-1.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]40 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-30 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]104 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-22 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
Идентичный продукт060G1044
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке14 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [бар]33.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.50 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]1.0 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]2.00 % RH
Размер присоединения давления16 x 1.5
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
СпецификацияAKS 3000-D631-A1CD21-0
Стандарт сертификации6967179E227388E31024
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияISO 261
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаAKS 3000
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.176 Kilogram
Вес нетто0.159 Kilogram
Volume0.492 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm