Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Преобразователь давления, AKS 3000, 0.00 бар - 6.89 бар

027X0109

Диапазон давления [bar]: 0 - 6.89

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-100 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон давления [бар] [Max]6.89 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаПреобразователь давления
Отношение давленияGauge (relative)
Тип продуктаAKS 3000

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.39 Килограмм
Вес нетто0.26 Килограмм
Volume2.612 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428490566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm