Контроллер скорости вентилятора, RGE
061H3022
Заводская настройка[бар]: 32, Число фаз: 1, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 8, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 39, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 16, Обозначение типа: RGE-Z1P6-7DS
061H3022
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | RGE-Z1P6-7DS ??? ????., 16-39 ???, 6? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Female |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электронные регуляторы |
| Диапазон пропорциональности, макс. [psig] | 116.0 psi |
| Диапазон пропорциональности, макс. [бар] | 8.0 бар |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 566.00 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 232.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 39.00 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 16.00 бар |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.] | 3.90 мПа |
| Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.] | 1.60 мПа |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 55 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 131 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -4 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 35.4 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 900 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Заводская настройка[psig] | 464.0 psig |
| Кол-во клемм [шт.] | 4 шт |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Корпус | ЗАКРЫТ |
| Макс. рабочее давление [бар] | 47.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 681 psig |
| Макс. ток на выходе/фаза [A] | 6 А |
| Мин. уставка скорости [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Название продукта | Контроллер скорости вентилятора |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 200 В |
| Обозначение типа | RGE-Z1P6-7DS |
| Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] | 1/4 |
| Сертификация | CE |
| Соединение давления примечания | С клапаном Schrader |
| Стандартный входной штуцер | DIN 8906 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Тип входного штуцера | ОТБОРТОВ. |
| Тип продукта | RGE |
| Хладагенты | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Число фаз | 1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.654 Килограмм |
| Вес нетто | 0.54 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.634 Литр |
| EAN/UPC | 5702428275750 |