MLZ015 MLZ019 MLZ021 MLZ026 MLM015 MLM019 MLM021 MLM026 - P9 - 0XC6300b

Спиральный компрессор, MLZ019T4LP9A

121U8725

Хладагенты: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MLZ

Рекомендованная замена: 121L8725

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyMLZ
IDVNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionMLZ019T4LP9A COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side31.10 бар
Max pressure (PS) - low side26.20 бар
Model numberMLZ019T4LP9A
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Di-isodecyl phthalate (DIDP) (CAS no. 26761-40-0)Diisononyl phthalate (DINP) (CAS no. 28553-12-0)
RLA6.1 A
SCIP dossier no.9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V]457 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание уровней маслаОтсутствует
Высота всасывающего патрубка [мм]250 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]379 мм
Вязкость: [cP]46.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]165 мм
Заправка маслом, [л]1.06 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]3.63 кг
Защита электродвигателяВнутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегментаОхлаждение до средних температур
Класс защиты (IP)IP22
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок1
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)9.5 A
Характеристика изделия
Значение
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm]53 Н·м
Монтаж стеклаРезьбовой
Название продуктаScroll compressor MLZ
Напряжение конденсатора A [V]370.00 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V]342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Номер чертежа0XC6300B-1
Общая высота, мм412.0 мм
ОписаниеMLZ019T4A
Описанный объем [см3]43.51 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияОтсутствует
Перечень рекомендуемых масел215PZ
Поставляемое маслоПервоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкцииУказания по установке
Поставляемый комплект для монтажаКомплект для монтажа с изолирующими прокладками и втулками
Размер всасывающего патрубка [in]3/4 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]3/4 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1/2 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]1/2 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEULUKCA
Скорость вращения при 50Гц [rpm]2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Слив масла1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки 1-2 [Ohm]4.66 Ом
Сопротивление обмотки 1-3 [Ohm]3.42 Ом
Сопротивление обмотки 2-3 [Ohm]4.66 Ом
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаMLZ019A
Ток с блокированным ротором (LRA)45 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR134aR22R404AR407CR448AR449AR452AR507AR513A
ЦветЧерный
Частота [Гц]50/60
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияПлоский штекер
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто34.42 Килограмм
Вес нетто30.42 Килограмм
Volume64.75 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428502719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm