Спиральный компрессор, MLZ019T4LP9A
121L8725
Хладагенты: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Использование сегмента: Высокотемпературные (ВT) системы охлаждения; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
121L8725
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | MLZ |
| IDV | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | MLZ019T4LP9A Компрессор спиральный |
| Max pressure (PS) - high side | 31.10 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 бар |
| Model number | MLZ019T4LP9A |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 6.1 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 457 В |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 506 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 415 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание уровней масла | Отсутствует |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 250 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 379 мм |
| Вязкость: [cP] | 46.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 165 мм |
| Заправка маслом, [л] | 1.06 л |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 3.63 кг |
| Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
| Использование сегмента | Охлаждение до средних температурВысокотемпературные (ВT) системы охлаждения |
| Класс защиты (IP) | IP22 |
| Код конфигурации | Одинарный |
| Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
| Количество упаковок | 1 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 9.5 A |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 53 Н·м |
| Монтаж стекла | Резьбовой |
| Название продукта | Scroll compressor MLZ |
| Напряжение конденсатора A [V] | 370.00 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 342 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 414 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 380 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Номер чертежа | 0XC6300B-1 |
| Общая высота, мм | 412.0 мм |
| Описание | MLZ019T4A |
| Описанный объем [см3] | 43.51 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Отсутствует |
| Перечень рекомендуемых масел | 215PZ |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/4 дюйм |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 3/4 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1/2 дюйм |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 1/2 дюйм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CEULUKCA |
| Скорость вращения при 50Гц [rpm] | 2900 об/мин |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Слив масла | 1/4дюйма, под отбортовку |
| Сопротивление обмотки 1-2 [Ohm] | 4.66 Ом |
| Сопротивление обмотки 1-3 [Ohm] | 3.42 Ом |
| Сопротивление обмотки 2-3 [Ohm] | 4.66 Ом |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | MLZ019A |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 45 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Цвет | Синий |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Плоский штекер |
| Электропитание компрессора [В] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 34.01 Килограмм |
| Вес нетто | 30.84 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 38.75 Литр |
| EAN/UPC | 5702424060831 |