Спиральный компрессор, HRP034T1LP6
120U3092
Хладагенты: R407C, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 208-230/1/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка/паллета
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: HRP
Рекомендованная замена: 121L3092
120U3092
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | HRP |
| IDV | No |
| In scope of WEEE | No |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | HRP034T1LP6 КОМПРЕССОР СПИРАЛЬНЫЙ |
| Max pressure (PS) - high side | 31.10 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 бар |
| Model number | HRP034T1LP6 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 15.7 A |
| SCIP dossier no. | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка/паллета |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 253 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание давления газа | Отсутствует |
| Выравнивание уровней масла | Отсутствует |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 250 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 379 мм |
| Вязкость: [cP] | 32.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 165 мм |
| Длина [mm] | 239.0 мм |
| Емкость конденсатора A | 45.000 мкФ |
| Емкость конденсатора В | 145-175 µF |
| Заправка маслом, [л] | 1.06 л |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 3.63 кг |
| Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха |
| Класс защиты (IP) | IP22 |
| Код конфигурации | Одинарный |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
| Количество упаковок | 16 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 24.5 A |
| Монтаж стекла | Отсутствует |
| Название продукта | Scroll compressor HRP |
| Напряжение конденсатора A [V] | 370.00 В |
| Напряжение конденсатора B [V] | 250.00 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 187 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 208 В |
| Номер чертежа | 0XC6301B-2 |
| Общая высота, мм | 413.0 мм |
| Описание | HRP034T1 |
| Описанный объем [см3] | 46.21 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Отсутствует |
| Перечень рекомендуемых масел | 160HV |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками и втулками |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/4 дюйм |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 3/4 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1/2 дюйм |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 1/2 дюйм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CEULUKCA |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров [Ом] | 1.57 Ом |
| Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm] | 0.67 Ом |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип масла | PVE масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | HRP034 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 96.7 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 1 |
| Хладагенты | R407C |
| Цвет | Черный |
| Частота [Гц] | 60 |
| Ширина [мм] | 239.00 мм |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Плоский штекер |
| Электропитание компрессора [В] | 208-230/1/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 32 Килограмм |
| Вес нетто | 32 Килограмм |
| Volume | 41.584 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428443531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |