HRH029 HRH032 HRH034 HRH036 HRH038 HRM025 HRM034 HRM038 HRM042 HRP025 HRP032 HRP034 HRP038 HRP040 HRP042 -P6 - 0XC6301B2

Спиральный компрессор, HRP034T1LP6

121L3092

Хладагенты: R407C, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 208-230/1/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyHRP
IDVNo
In scope of WEEENo
Manifold enabledNo
Material DescriptionHRP034T1LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side31.10 бар
Max pressure (PS) - low side26.20 бар
Model numberHRP034T1LP6
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA15.7 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]253 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание давления газаОтсутствует
Выравнивание уровней маслаОтсутствует
Высота всасывающего патрубка [мм]250 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]379 мм
Вязкость: [cP]32.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]165 мм
Длина [mm]239.0 мм
Емкость конденсатора A45.000 мкФ
Емкость конденсатора В145-175 µF
Заправка маслом, [л]1.06 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]3.63 кг
Защита электродвигателяВнутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Класс защиты (IP)IP22
Характеристика изделия
Значение
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок1
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)24.5 A
Монтаж стеклаОтсутствует
Название продуктаScroll compressor HRP
Напряжение конденсатора A [V]370.00 В
Напряжение конденсатора B [V]250.00 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]187 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]208 В
Номер чертежа0XC6301B-2
Общая высота, мм413.0 мм
ОписаниеHRP034T1
Описанный объем [см3]46.21 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияОтсутствует
Перечень рекомендуемых масел160HV
Размер всасывающего патрубка [in]3/4 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]3/4 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1/2 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]1/2 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEULUKCA
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров [Ом]1.57 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]0.67 Ом
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаPVE масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаHRP034
Ток с блокированным ротором (LRA)96.7 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза1
ХладагентыR407C
ЦветСиний
Частота [Гц]60
Ширина [мм]239.00 мм
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияПлоский штекер
Электропитание компрессора [В]208-230/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто35.2 Килограмм
Вес нетто32 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume38.75 Кубический дециметр
EAN/UPC5702424061210