MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000
188X8882
Length [mm]: 6000
188X8882
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN300 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 6000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S250 IS PN16 DN300 HIGH |
| Model | S251-IS10/16/25-5000/6000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 78.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 78.4 Kilogram |