MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-1500
181H2322
Length [mm]: 1500
181H2322
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21A IG L1500 DP MW |
| Model | S21/S22-IG10/16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 30 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 30 Kilogram |