PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-2500
181H1827
Length [mm]: 2500
181H1827
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN150 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 2500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L2500 DP PUR |
| Model | S110-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 57 Kilogram |
| Greutate netă | 57 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 3.389 Metru cub |