PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1500
181H1821
Length [mm]: 1500
181H1821
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN150 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L1500 DP PUR |
| Model | S110-IS10-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 40.3 Kilogram |
| Greutate netă | 40.3 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2702.832 Litru |