MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1500
181H1597
Length [mm]: 1500
181H1597
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN150 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1500 DP MW |
| Model | S86-IS06-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 37 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 37 Kilogram |