PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS16-2000
181H1480
Length [mm]: 2000
181H1480
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN200 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 2000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L2000 DP PUR |
| Model | S65-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 35.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 35.5 Kilogram |