PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IS10/16-1000
181H1227
Length [mm]: 1000
181H1227
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS10-16 L1000 DP PUR |
| Model | S55SE-IS10/16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 29.9 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 29.9 Kilogram |