PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IG16-500
181H0986
Length [mm]: 500
181H0986
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L500 DP PUR |
| Model | S45SE-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 15.5 Kilogram |