MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG16-400
181H0971
Length [mm]: 400
181H0971
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 400.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L400 DP MW |
| Model | S45SE-IG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 14.4 Kilogram |
| Greutate netă | 14.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 441.361 Litru |