MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IG16-500
181H0121
Length [mm]: 500
181H0121
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN32 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L500 FC MW |
| Model | S8A-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 6 Kilogram |