Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC2+P
DescriereVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsWarranty & Service
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută31 Kilogram
Greutate netă30 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm