Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tip 3, Denumire regulator de încălzire: RAVK, Denumire regulator ACM: IHPT

144H3041

Tip produs: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tip 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]240 mm
Adâncime fără carcasă [mm]240 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix VMTD MIX-I-FI Mini 3
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireRAVK
Descrieredirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieDN15
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMA
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]660 mm
Înălțime fără carcasă [mm]660 mm
Lățime cu carcasă [mm]300 mm
Lățime fără carcasă [mm]300 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 3
Nr. dosar SCIP7931dbee-1e17-49bf-ab71-5be5d45ecee8
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireTermostatic + controler delta p
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
Tip produsTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20 Kilogram
Greutate netă19 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561821997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm