DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 5.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
140F0473
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 10
140F0473
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Arie de acoperire [m²] | 5.00 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Descriere | DEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [mm] | 3.0 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.0 mm² |
| Garanție [An] | 20 |
| Grupă de produse | Sets heating elements |
| Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
| Înveliș exterior | PVDF |
| Izolație conductor | FEP |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime covor [m] | 0.5 m |
| Lungime covor [m] | 10.00 m |
| Material Description | DEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Putere covor [W/m²] | 150 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 750 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 70.7000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | 600 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
| Setare accesorii | DEVIreg™ Display Connect |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip cablu rece | DTWB |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip produs | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.839 Kilogram |
| Greutate netă | 2.489 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 22.739 Litru |
| EAN/UPC | 5703466253441 |