Scroll compressor, DSH240A3ABC
120H1288
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1288
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R410A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 208-230/3/60 |
| Aprobare | CEULUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 6 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cilindrat [cm3] | 227.60 cm³ |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 230 V |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Cod de configurare | Single |
| Conexiuni alimentare electrică | Stud M5 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Culoare | Blue |
| Cuplu GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Cuplu împământare [Nm] | 4.00 N-m |
| Cuplu putere [Nm] | 3.00 N-m |
| Cuplu scurgere ulei [Nm] | 35 N-m |
| Cuplu sticlă [Nm] | 50 N-m |
| Curent maxim de funcționare [MOC] | 103 A |
| Denumire produs | Scroll compressor DSH |
| Descriere | DSH240-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 318 mm |
| Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1-5/8 in |
| Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1-1/8 in |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-5/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 1-1/8 in |
| Economizoare | No |
| Egalizare ulei | 2-1/4'' Rotolock |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | DSH |
| Fază | 3 |
| Fiting standard | ODF |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
| Frecvență [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Grad de protecție IP | IP54 (with cable gland) |
| Grupă de produse | Hermetic compressors |
| HP testare [bar] [Max] | 53.6 bar |
| IDV | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime racord de aspirație [mm] | 302 mm |
| Înălțime racord de evacuare [mm] | 618 mm |
| Înălțime totală [mm] | 653.0 mm |
| Încărcare ulei [l] | 6.10 L |
| Injectarea lichidului | No |
| LP testare [bar] [Max] | 34.3 bar |
| LRA | 485 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 15.00 kg |
| Manifold enabled | No |
| Manșon fiting | ODF |
| Material Description | DSH240-3AB-INDUST |
| Material racord de aspirație | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH240A3ABC |
| Montare sticlă | Threaded |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
| Numărul desenului | 8556208 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protecție motor | Electronic protection module, 110/240 V |
| Protecție rotire inversă | Electronic module |
| Referință ulei | 160SZ |
| Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 0.16 Ohm |
| RLA | 75 A |
| Scurgere ulei | 1/4'' flare |
| Tehnica mărcii | Scroll compressor |
| Tehnologic | Scroll |
| Testare dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Tip de racord | Brazed |
| Tip produs | DSH240 |
| TS max. lateral inferior | 52.0 °C |
| TS max. lateral superior | 150.0 °C |
| TS min. lateral inferior | -35.0 °C |
| TS min. lateral superior | -35.0 °C |
| Utilizare segment | Air conditioning |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 187 V |
| Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 253 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 208 V |
| Vâscozitate [cP] | 32.0 cP |
| Viteză de rotație la 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volum lateral inferior | 27.5 L |
| Volum lateral superior | 2.9 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 115.68 Kilogram |
| Greutate netă | 108 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.1 Metru cub |
| EAN/UPC | 5702424542443 |