Danfoss logo
Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H39L-EZU-H, Număr de plăci: 54-product-details

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H39L-EZU-H, Număr de plăci: 54

111H0706

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareASCEEACUL
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH39L-EZU-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1QB7.93
Dimensiune con. H2QB7.93
Dimensiune con. H3H3/8
Dimensiune con. H4H3/4
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1N1
Interval dimensiune con. Q2N1
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q4Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-54
Model No.39
Model placăEZU-H
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci54
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product line31
Tip con. H1Adaptor
Tip con. H2Adaptor
Tip con. H3Conexiune lipitură
Tip con. H4Conexiune lipitură
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune filet internă G
Tip con. Q2Conexiune filet internă G
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H39L-EZU-H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.5 Kilogram
Greutate netă5.5 Kilogram
Volume10.881 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255273721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm